Alt - Wippe 2fach mit Kontrollfenster für Wipp-Kontrollschalter Cremeweiß glänzend
0631 01
11,75
4010337631019
1
01
Reinweiß glänzend
0631 03
11,75
4010337631033
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
0631 27
11,75
4010337631279
1
01
Anthrazit
0631 28
12,30
4010337631286
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0631 26
15,93
4010337631262
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0631 005
15,93
4010337038092
1
11
Grau matt (lackiert)
0631 015
15,93
4010337081197
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Zubehör Notwendiges Zubehör Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Hinweise Lieferfähigkeit vorausgesetzt. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank