Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig
Best.-Nr. 0154 00
0154 00
26,40 EUR
EAN 4010337154006
VE 1/5
PS 01
Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig
Best.-Nr. 0157 00
0157 00
36,09 EUR
EAN 4010337157007
VE 1/5
PS 01
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
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig
Montageanleitungen

AnschlussbildEinsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel 1-polig

Best.-Nr. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Laden


Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel 2-polig

Best.-Nr. 0157 00

PDF, 20 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads