Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Glimmlampenelement 230 V
Universal-Aus-Wechselschalter


Universal- Aus-Wechselschalter
19,58 EUR
Best.-Nr. 0116 00
EAN 4010337116004
VE 10/100
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
011600
Dateiformat
RFA
Dateigröße
440 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
011600
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Universal Aus-Wechselschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit Glimmlampenelement für Universal Aus-Wechselschaltung

Laden
Best.-Nr.
0116 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
13 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste