0

Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.95

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
5034 903
194,47
4010337098270
1
06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5034 927
194,47
4010337098317
1
06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
5034 928
194,47
4010337098218
1
06
Aluminium (eloxiert)
5034 17
146,37
4010337072645
1
06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
5034 905
194,47
4010337098249
1
06
Aluminium Grau matt (lackiert)
5034 915
194,47
4010337098171
1
06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
5034 126
146,37
4010337072614
1
06
Bronze (PVD)
5034 38
326,75
4010337098348
1
06
Glas Schwarz
5034 05
146,37
4010337072522
1
06
Edelstahl
5034 219
254,61
4010337072584
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
EAN 4010337098270
Art.-Nr. 5034 903VE 1
194,47 EURPS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337098317
Art.-Nr. 5034 927VE 1
194,47 EURPS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337098218
Art.-Nr. 5034 928VE 1
194,47 EURPS 06
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337072645
Art.-Nr. 5034 17VE 1
146,37 EURPS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337098249
Art.-Nr. 5034 905VE 1
194,47 EURPS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
EAN 4010337098171
Art.-Nr. 5034 915VE 1
194,47 EURPS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
EAN 4010337072614
Art.-Nr. 5034 126VE 1
146,37 EURPS 06
Bronze (PVD)
EAN 4010337098348
Art.-Nr. 5034 38VE 1
326,75 EURPS 06
Glas Schwarz
EAN 4010337072522
Art.-Nr. 5034 05VE 1
146,37 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337072584
Art.-Nr. 5034 219VE 1
254,61 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira One

Systemgrundlagen, ab GPA V 6.1

PDF, 30.9 MB

Download
Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Art.-Nr. 5001 .. 5002 .. 5004 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Wippenset für Tastsensor 4.95

Montageanleitung.

Art.-Nr. 5021 .. 5022 .. 5024 .. 5031 .. 5032 .. 5034 ..

PDF, 1.81 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung