System 3000 Relaisschalteinsatz 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5404 00
5404 00
140,49 EUR
EAN 4010337063766
VE 1/5
PS 02
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
  • Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
  • Adaptive Nullpunktschaltung.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach

  • Schalten von zwei unabhängige Ausgänge.
  • Zeitfunktion für Ausgang a2 einstellbar.

Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz

  • Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1, z. B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.
  • Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar.
  • Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar.

Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Schaltaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 bis 0,5 W

Schaltstrom ohmsch:
10 A (AC1)

Anschlussleistung bei 25 °C pro Ausgang
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Glühlampen:
1500 W
HV-Halogen:
1500 W
Tronic-Trafos:
1000 W
gewickelter Trafo:
625 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
750 VA

Schaltstrom Motoren:
3 A

Kapazitive Last:
580 VA (70 µF)

Ausgang a2
Zeitfunktion/Nachlaufzeit:
ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Einschaltverzögerung:
ohne, 3 min

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +45 °C

Hinweise

  • In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Standard, Bedienaufsatz Memory, Jalousie- und Schaltuhr Display oder Jalousie- und Schaltuhr BT verhält sich der Relaisschalteinsatz 2fach wie mit einem Bedienaufsatz.
  • In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT schaltet bei Bewegung Ausgang a1 helligkeitsabhängig und Ausgang a2 helligkeitsunabhängig und zeitverzögert ein.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Relaisschalteinsatz 2fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5404 00

PDF, 336 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads