Einsatz S3000 Relaisschalteins. 2f [540400] System 3000 Relaisschalteinsatz 2fach Gira System 3000 Merkmale: - Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren. - Adaptive Nullpunktschaltung. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Testbetrieb zur Funktionsprüfung. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach - Schalten von zwei unabhängige Ausgänge. - Zeitfunktion für Ausgang a2 einstellbar. Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz - Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1, z. B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten. - Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar. - Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar. Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX - Schaltaktorkanal 1fach. - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. - Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes: Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,1 bis 0,5 W Schaltstrom ohmsch: 10 A (AC1) Anschlussleistung bei 25 °C pro Ausgang - HV-LED-Lampen: typ. 400 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 500 W - Glühlampen: 1500 W - HV-Halogen: 1500 W - Tronic-Trafos: 1000 W - gewickelter Trafo: 625 VA - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 750 VA Schaltstrom Motoren: 3 A Kapazitive Last: 580 VA (70 µF) Ausgang a2 - Zeitfunktion/Nachlaufzeit: ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min - Einschaltverzögerung: ohne, 3 min Einbautiefe: 24 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +45 °C Hinweise: - In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Standard, Bedienaufsatz Memory, Jalousie- und Schaltuhr Display oder Jalousie- und Schaltuhr BT verhält sich der Relaisschalteinsatz 2fach wie mit einem Bedienaufsatz. - In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT schaltet bei Bewegung Ausgang a1 helligkeitsabhängig und Ausgang a2 helligkeitsunabhängig und zeitverzögert ein. - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5404 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 135,87 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx