Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Bewegungsmelder Cube 240


Reinweiß glänzend
146,97 EUR
Best.-Nr. 2444 02
EAN 4010337056423
VE 1
PS 08

Anthrazit
152,15 EUR
Best.-Nr. 2444 10
EAN 4010337056409
VE 1
PS 08

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
  • Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden.
  • Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs.
  • Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
  • Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s.
  • Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern.
  • Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht.
  • Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet.
  • Fernbedienung optional.
  • Boden- und Rückfeldüberwachung.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V~, 50/60 Hz

Anschlussleistung
HV-LED-Lampen:
typ. 200 W
Glühlampen:
2000 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
500 W (45,6 µF)
Leuchtstofflampen, reihenkompensiert:
900 W

Kapazitive Belastung:
176 µF

Helligkeitswert
Helligkeitswert:
2 bis 1000 lx

Einstellregler
Nachlaufzeit:
5 s bis 15 min

Anschlussquerschnitt
eindrähtig:
max. 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:
max. 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
max. 1,5 mm²

Schutzgrad:
IP54

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Erfassungswinkel:
240°

Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.:
ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.:
ca. 16 m

Hinweise

  • Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3.
  • Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

Lieferumfang

  • Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

ohne Linse: 87 87 85

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Bewegungsmelder Cube
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2442 ..
2444 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
4.581 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste