Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
Betrieb mit System 3000 Bedienaufsatz.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.