Einsatz S3000 Nebenst.eins. 2-Draht [540800] System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht Gira System 3000 Merkmale: - Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000. - Betrieb mit System 3000 Bedienaufsatz. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Leitungslänge zur Hauptstelle: max. 100 m Einbautiefe: 24 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5408 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 34,17 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx