Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

System 3000 Impulseinsatz


59,30 EUR
Best.-Nr. 5410 00
EAN 4010337048305
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten.
  • Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz.
  • Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth aus dem System 3000.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Stand-by:
0,25 bis 0,45 W

Stromaufnahme:
ca. 2,8 mA

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
541000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
516 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
541000
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.554 Kb

Impulseinsatz, Treppenlichtautomat
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0821 00
5410 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
506 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste