Einsatz S3000 Impulseins. [541000] System 3000 Impulseinsatz Gira System 3000 Merkmale: - Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten. - Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz. - Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth® aus dem System 3000. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Stand-by: 0,25 bis 0,45 W Stromaufnahme: ca. 2,8 mA Einbautiefe: 24 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5410 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 68,65 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx