System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5414 00
5414 00
129,67 EUR
EAN 4010337027423
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen.
  • Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle.
  • Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich.
  • Windalarmverriegelung über den Nebenstelleneingang.
  • Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden.
  • Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich.
  • Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Jalousieaktor 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Temperaturerfassung.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung Motoren:
700 W

Stand-by-Betrieb:
0,1 W bis 0,5 W

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Einbautiefe:
24 mm

Anschlussquerschnitt
Eindrähtig:
1 bis 4 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 541400

RFA, 516 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 541400

IFC, 15 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5414 00

PDF, 1.376 Kb

Laden


Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I01.

Best.-Nr. 5414 00

PDF, 622 Kb

Laden


System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm
Gebrauchsanleitungen

Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor

Best.-Nr. 5414 00

PDF, 98 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads