Einsatz S3000 Jal.steuereins. + Nebenst.eing. [541400] System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang Gira System 3000 Merkmale: - Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. - Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle. - Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich. - Windalarmverriegelung über den Nebenstelleneingang. - Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. - Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. - Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Index I01. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach - Jalousieaktor 1fach. - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. - Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. - Temperaturerfassung. - Funktionsauswahl des Einsatzes: Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussleistung Motoren: 700 W Stand-by-Betrieb: 0,1 W bis 0,5 W Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe: 24 mm Anschlussquerschnitt - Eindrähtig: 1 bis 4 mm² - Feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5 bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5414 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 115,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx