Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Thermischer Stellantrieb 230 V~


40,85 EUR
Bestell-Nr. 2169 00
EAN 4010337016724
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung.
  • Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers.
  • Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen.
  • First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme.
  • Stromlos geschlossen.

Technische Daten

Betriebsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Betriebsleistung:
ca. 1 W

Ventilhub:
4 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis 60 °C

Stellkraft:
100 N

Schutzart:
IP54

Anschlussleitung
Querschnitt:
2 x 0,75 mm²
Länge:
1 m

Lieferumfang

  • Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.

Abmessungen in mm

B 58 H 58 T 45

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2169 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
402 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste