Elektronik Therm. Stellantrieb 230 V [216900] Thermischer Stellantrieb 230 V~ Heizung, Lüftung, Raumklima Merkmale: - Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung. - Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers. - Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen. - First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme. - Stromlos geschlossen. Technische Daten: Betriebsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Betriebsleistung: ca. 1 W Ventilhub: 4 mm Umgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C Stellkraft: 100 N Schutzart: IP54 Anschlussleitung - Querschnitt: 2 x 0,75 mm² - Länge: 1 m Lieferumfang: - Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10. Abmessungen in mm: B 58 x H 58 x T 45 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2169 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 50,64 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx