0

Montagekit zur Unterputz-Montage

Auslaufartikel

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2241 00
32,81
4010337014713
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2026.

EAN 4010337014713
Art.-Nr. 2241 00VE 1
32,81 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2026.

Merkmale

  • Für die Montage in eine Gerätedose.

Technische Daten

Abmessungen
DesignringØ 80,0 H 3,0 mm

Hinweise

  • Nur für Präsenzmelder Mini für KNX oder Helligkeitsregler Mini für KNX verwenden.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.69 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank