0

Temperaturfühlermodul für Gira G1 XS

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
2091 00
56,19
4010337014331
1
36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Schwarz
EAN 4010337014331
Art.-Nr. 2091 00VE 1
56,19 EURPS 36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Temperaturfühlermodul für den Gira G1 XS als natives Raumbediengerät für KNX und Gira One sowie als Gira X1 Client.

Technische Daten

Messgenauigkeit± 0,5 K
SchutzklasseIP20
Abmessungen
B x H x T44 x 11 x 6 mm

Hinweise

  • Wird in den Aufnahmerahmen des Gira G1 XS eingesteckt.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira G1 Temperaturfühler-Modul

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2091 00

PDF, 1.06 MB

Download
Gira G1 XS

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Download
Temperaturfühlermodul für Gira G1

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2091 00

PDF, 437.84 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank