Funk Modul für die drahtlose Verbindung von Rauchwarnmeldern Dual Q.
Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS.
Technische Daten
Funkfrequenz:
433,42 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Spannungsversorgung:
aus der Batterie des Funk Moduls
Batterie
Typ:
CR 2/3 AA Lithium
Kapazität:
3 V
UN-Nr.:
3091
Hinweise
Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm.
Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden.
Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden.
Lieferumfang
Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.