Rauchwarnmelder Funk Modul RWM Dual Q [234700] Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual Q Gira Rauchwarnmelder Merkmale: - Funk Modul für die drahtlose Verbindung von  Rauchwarnmeldern Dual Q. - Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS. Technische Daten: Funkfrequenz: 433,42 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Spannungsversorgung: aus der Batterie des Funk Moduls Batterie - Typ: CR 2/3 AA Lithium - Kapazität: 3 V - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm. - Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden. - Aufgrund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem können Funkaktoren über eine Alarmmeldung angesteuert werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien herauf zu fahren. - Mit einem Funk Hand- oder Wandsender kann der Rauchwarnmelder nach einer Alarmierung für ca. 10 min stumm geschaltet werden. Löst in dieser Zeit ein anderer vernetzter Rauchwarnmelder z. B. über die 2-Draht-Leitung oder Funk einen Alarm aus, alarmiert der Rauchwarnmelder trotz Stummschaltung. - Das Ansteuern von eNet-Komponenten wird nur in Verbindung mit dem Funk Umsetzer auf eNet realisiert. - Ab Index I02 ist das Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual kompatibel zum Funk Diagnosetool (2333 00). - Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" download.gira.de beachten. - Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden. Lieferumfang: - Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2347 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 48,81 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx