Farbkamera für Türstation

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 1265 66
1265 66
827,36 EUR
EAN 4010337265665
VE 1
PS 10
Anthrazit
Best.-Nr. 1265 67
1265 67
831,35 EUR
EAN 4010337265672
VE 1
PS 10
Farbe Alu
Best.-Nr. 1265 65
1265 65
831,35 EUR
EAN 4010337265658
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Türstation 1f UP Türstation 3f UP

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
  • Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung.
  • Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
  • Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich.
  • Automatische Gegenlichtkompensation.
  • Automatischer Weißabgleich.
  • Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
  • Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung.
  • Spritzwasserdichte Abdeckung.
  • Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über Verbindungskabel

Anschluss Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste

Schutzart:
IP44

Spannungsversorgung
bis 2 Kameras:
über Verbindungskabel
ab 3. Kamera:
über Spannungsversorgung für Türkommunikation

Anschlüsse
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Video:
1 x Steckerleiste

Bildaufnahmeelement:
CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″)

Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv:
150°

Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera:
100°

Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung):
140°

Farbsystem:
PAL

Bildelemente:
500 (H) x 582 (V)

Horizontale Auflösung:
380 TV-Linien

Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb:
1 lx

Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb:
0,1 lx

Elektronische Blende Verschlusszeit:
bis zu 1/100000 s

IR-Filter:
integriert

Empfohlene Montagehöhe Kamera:
1,50 m

Einbautiefe:
39 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
  • Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule.
  • Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 126566

RFA, 716 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 126566

IFC, 57 Kb

Laden


Farbkamera
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1265 ..

PDF, 235 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads