Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß Farbkamera Türstation [126566] Farbkamera für Türstation Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: über Verbindungskabel Anschluss Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Schutzart: IP44 Spannungsversorgung - bis 2 Kameras: über Verbindungskabel - ab 3. Kamera: über Spannungsversorgung für Türkommunikation Anschlüsse - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste - Video: 1 x Steckerleiste Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″) Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv: 150° Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera: 100° Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140° Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: 1 lx Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s IR-Filter: integriert Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m Einbautiefe: 39 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C Hinweise: - Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. - Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. - Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1265 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 949,22 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit Farbkamera Türstation [126567] Farbkamera für Türstation Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: über Verbindungskabel Anschluss Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Schutzart: IP44 Spannungsversorgung - bis 2 Kameras: über Verbindungskabel - ab 3. Kamera: über Spannungsversorgung für Türkommunikation Anschlüsse - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste - Video: 1 x Steckerleiste Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″) Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv: 150° Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera: 100° Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140° Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: 1 lx Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s IR-Filter: integriert Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m Einbautiefe: 39 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C Hinweise: - Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. - Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. - Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1265 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 953,81 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) F Alu Farbkamera Türstation [126565] Farbkamera für Türstation Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: über Verbindungskabel Anschluss Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Schutzart: IP44 Spannungsversorgung - bis 2 Kameras: über Verbindungskabel - ab 3. Kamera: über Spannungsversorgung für Türkommunikation Anschlüsse - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste - Video: 1 x Steckerleiste Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″) Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv: 150° Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera: 100° Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140° Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: 1 lx Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s IR-Filter: integriert Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m Einbautiefe: 39 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C Hinweise: - Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. - Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. - Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1265 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 953,81 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx