Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe 2fach
Wechselschalter 2fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2861 201
2861 201
40,02 EUR
EAN 4010337065883
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2861 27
2861 27
40,02 EUR
EAN 4010337053286
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 2861 28
2861 28
40,54 EUR
EAN 4010337053293
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 2861 26
2861 26
43,74 EUR
EAN 4010337053279
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 2861 600
2861 600
50,74 EUR
EAN 4010337021209
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads