RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5110 00
5110 00
296,29 EUR
EAN 4010337017264
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2025.

Optionales Zubehör

Mit den KNX RF Systemgeräten werden die RF Tastsensoren für KNX und RF Handsender für KNX über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert.

Merkmale

Merkmale

  • Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Funkprodukten.
  • Über die ETS als Medienkoppler, Medienkoppler mit Repeater, Segmentkoppler oder Repeater konfigurierbar (Abhängig von verwendeten Firmwarestand und ETS Version).
  • Einsatz als Segmentkoppler möglich bei Inbetriebnahme mit ETS ab Version 6.0.5 (Indexstand ab I04 oder nach Firmwareupdate für Indexstände I00 bis I03).
  • Geräte sind updatefähig. Firmware-Updates (z. B. I00 auf I04) können mit der ETS durchgeführt werden.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden).
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long Frame Unterstützung ab ETS5).

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R, TP1-256

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Nennspannung:

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 511000

RFA, 464 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 511000

IFC, 38 Kb

Laden


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Best.-Nr.

PDF, 7.203 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5110 00

PDF, 414 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Produktdatenbank

ab ETS5.7.3 und ETS6.0.5

Best.-Nr. 5110 00

ZIP, 188 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 5110 00

PDF, 1.700 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5110 00

PDF, 625 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Produktdatenbank

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Best.-Nr. 5110 00

ZIP, 135 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads