KNX RF/TP Medienkoppler/RF Repeater [511000] RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater für KNX Gira KNX RF Mit den KNX RF Systemgeräten werden die RF Tastsensoren für KNX und RF Handsender für KNX über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert. Merkmale: - Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Funkprodukten. - Über die ETS als Medienkoppler, Medienkoppler mit Repeater, Segmentkoppler oder Repeater konfigurierbar (Abhängig von verwendeten Firmwarestand und ETS Version). - Einsatz als Segmentkoppler möglich bei Inbetriebnahme mit ETS ab Version 6.0.5 (Indexstand ab I04 oder nach Firmwareupdate für Indexstände I00 bis I03). - Geräte sind updatefähig. Firmware-Updates (z. B. I00 auf I04) können mit der ETS durchgeführt werden. - Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden). - Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long Frame Unterstützung ab ETS5). Technische Daten: KNX Medium: RF1.R, TP1-256 Inbetriebnahme-Modus: S-Mode Nennspannung: Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,3 MHz Sendeleistung: max. 20 mW Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - KNX Data Secure kompatibel. Lieferumfang: - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5110 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 291,05 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx