Heizungsaktor zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken.
Ansteuerung über 1 Bit- oder 1 Byte-Stellgrößentelegramme.
Bei 1 Byte-Stellgrößen werden die Ausgänge durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert.
Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar.
Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
Überlastsicher, kurzschlusssicher.
Standardschutz.
Rückmeldung über Bus z. B. bei Überlast und Kurzschluss.
Schalten der Heizkreispumpe (Standardfunktionen).
Passive Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Ausgänge:
6
Kontaktart:
Triac
Verlustleistung:
max. 1 W
Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom:
5 bis 160 mA
Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)
Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Hinweise
An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden.
VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Montage auf DIN-Hutschiene.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE):
4
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.