KNX REG Heizungsaktor Basic 6f [211400] Heizungsaktor Basic 6fach für KNX Heizung, Lüftung, Raumklima REG Merkmale: - Heizungsaktor zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken. - Ansteuerung über 1 Bit- oder 1 Byte-Stellgrößentelegramme. - Bei 1 Byte-Stellgrößen werden die Ausgänge durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert. - Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar. - Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar. - Überlastsicher, kurzschlusssicher. - Standardschutz. - Rückmeldung über Bus z. B. bei Überlast und Kurzschluss. - Schalten der Heizkreispumpe (Standardfunktionen). - Passive Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Ausgänge: 6 Kontaktart: Triac Verlustleistung: max. 1 W Schaltspannung: AC 24/230 V, 50/60 Hz Schaltstrom: 5 bis 160 mA Einschaltstrom: max. 1,5 A (2 s) Anzahl Antriebe pro Ausgang - AC 230 V Antriebe: 4 - AC 24 V Antriebe: 2 Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage auf DIN-Hutschiene. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2114 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 178,26 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx