Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0159 00
0159 00
27,93 EUR
EAN 4010337159001
VE 10/100
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
  • Elektrisch und mechanisch verriegelt.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 015900

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 015900

IFC, 15 Kb

Laden


Schalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Wipp-Jalousieschalter/Einsatz Wipptaster für Schaltfunktion

Best.-Nr. 0159 00

PDF, 14 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads