Einsatz Wipp-Jal.schalter [015900] Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~ Unterputz-Einsätze, Zubehör Merkmale: - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0159 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 27,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx