Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2470 00
2470 00
70,32 EUR
EAN 4010337104421
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0390 ..

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
  • Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
  • Interner Temperatursensor.
  • Geräuschloses Schalten.
  • Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM).
  • Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“.
  • Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
  • Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
<0,5 W

Anzahl der Stellantriebe:
1 bis 10

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2470 00

PDF, 753 Kb

Laden


Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner
Ökobilanzinformation

Ökobilanz nach ISO 14040

Best.-Nr. 2470 00

PDF, 315 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads