Einsatz RTR 230 V Öffner [247000] Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner Heizung, Lüftung, Raumklima Merkmale: - Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~. - Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. - Interner Temperatursensor. - Geräuschloses Schalten. - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM). - Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“. - Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. - Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: <0,5 W Anzahl der Stellantriebe: 1 bis 10 Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2470 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 68,01 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx