Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual Q

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2347 00
2347 00
64,50 EUR
EAN 4010337016632
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Funk Modul für die drahtlose Verbindung von  Rauchwarnmeldern Dual Q.
  • Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS.

Technische Daten

Funkfrequenz:
433,42 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Spannungsversorgung:
aus der Batterie des Funk Moduls

Batterie
Typ:
CR 2/3 AA Lithium
Kapazität:
3 V
UN-Nr.:
3091

Hinweise

  • Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm.
  • Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden.
  • Aufgrund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem können Funkaktoren über eine Alarmmeldung angesteuert werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien herauf zu fahren.
  • Mit einem Funk Hand- oder Wandsender kann der Rauchwarnmelder nach einer Alarmierung für ca. 10 min stumm geschaltet werden. Löst in dieser Zeit ein anderer vernetzter Rauchwarnmelder z. B. über die 2-Draht-Leitung oder Funk einen Alarm aus, alarmiert der Rauchwarnmelder trotz Stummschaltung.
  • Ab Indexstand I02 ist das Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual kompatibel zum Funk Diagnosetool (2333 00).
  • Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden.

Lieferumfang

  • Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Funk Modul für Gira Rauchwarnmelder Dual Q
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual Q
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 2347 00

PDF, 946 Kb

Laden


Funk-Modul für Rauchwarnmelder Dual
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung ab I02

Best.-Nr. 2347 00

PDF, 431 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads