Einsatz Busankoppler für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0570 00
0570 00
118,50 EUR
EAN 4010337570004
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersatzteil

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem Anwendungsmodul für KNX wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter.
  • Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten.
  • Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme.
  • Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmiertaste.
  • Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Einbautiefe:
23 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nur für Gerätedose mit Schraubbefestigung geeignet.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 057000

RFA, 428 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 057000

IFC, 19 Kb

Laden


Busankoppler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0570 00

PDF, 215 Kb

Laden


Busankoppler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 0570 00

PDF, 77 Kb

Laden


Busankoppler
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 0570 00

VD1, 11 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads