KNX Einsatz Busankoppler [057000] Einsatz Busankoppler für KNX Gira Bediengeräte für KNX Merkmale: - Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem Anwendungsmodul für KNX wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter. - Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten. - Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme. - Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmiertaste. - Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Einbautiefe: 23 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur für Gerätedose mit Schraubbefestigung geeignet. Lieferumfang: - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0570 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 118,50 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx