Tragring Modular Jack 2fach Tragring MJ-01 bis MJ-10 Tragring MJ-01
5601 00
7,55
4010337460015
1/10
01
Tragring MJ-02
5602 00
7,55
4010337460022
1/10
01
Tragring MJ-03
5603 00
7,55
4010337460039
1/10
01
Tragring MJ-04
5604 00
7,55
4010337460046
1/10
01
Tragring MJ-05
5605 00
7,55
4010337460053
1/10
01
Tragring MJ-06
5606 00
7,55
4010337460060
1/10
01
Tragring MJ-07
5607 00
7,55
4010337460077
1/10
01
Tragring MJ-08
5608 00
7,55
4010337460084
1/10
01
Tragring MJ-09
5609 00
7,55
4010337460091
1/10
01
Tragring MJ-10
5610 00
7,55
4010337460107
1/10
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Technische Daten Abmessungen MJ-01, MJ02, MJ-07 B 14,8 x 19,5 mm MJ-03 B 14,8 x H 20,0 mm MJ-04, MJ-09 B 14,8 x 19,3 mm MJ-05 B 16,7 x H 17,3 mm MJ-06 B 15,9 x H 18,3 mm MJ-08 B 14,8 x H 19,0 mm MJ-10 B 16,1 x H 18,5 mm
Hinweise Nur für Schraubbefestigung. Für Kanalinstallation geeignet. Weitere Links Übersicht zur Integration von Modular Jack Buchsen RJ45 in die Gira Schalterprogramme Mehr
Tragring Modular Jack 2fach, MJ-01 bis MJ-10 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5601 00
5602 00
5603 00
5604 00
5605 00
5606 00
5607 00
5608 00
5609 00
5610 00
5740 00
5747 00
PDF, 187.64 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank