System 106 Frontplatte Sprachmodul IP Edelstahl
5544 920
129,50
4010337131236
1
30
Aluminium (eloxiert)
5544 916
99,00
4010337138143
1
30
Verkehrsweiß (lackiert)
5544 902
99,00
4010337131250
1
30
Edelstahl V4A
5544 914
193,61
4010337131298
1
30
Bronze (PVD)
5544 921
193,61
4010337131304
1
30
Schwarz matt (lackiert)
5544 925
193,61
4010337131311
1
30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Für das Türkommunikationssystem IP geeignet. Abmessungen Breite 106,50 mm Höhe 106,50 mm Tiefe 3,00 mm
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank