0

System 106 Aufputz-Gehäuse 3fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Verkehrsweiß (lackiert)
5503 902
167,09
4010337022923
1
20
Anthrazit
5503 910
167,09
4010337022930
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337022923
Art.-Nr. 5503 902VE 1
167,09 EURPS 20
Anthrazit
EAN 4010337022930
Art.-Nr. 5503 910VE 1
167,09 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.
Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.

Merkmale

  • Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm.
  • Senkrechte und waagerechte Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
  • Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet.

Hinweise

  • Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.

Lieferumfang

  • Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlusswiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: Aufputz-Gehäuse 1fach).

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe25,35 mm
Tiefe319,50 mm

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
System 106 Aufputz-Gehäuse 1- bis 5fach

Montageanleitung

Art.-Nr. 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

PDF, 3.57 MB

Download
System 106 Installation

Youtube-Video

Art.-Nr. 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank