0

System 3000 Raumtemperaturregler BT System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5394 01
141,32
4010337055273
1/5
02
Reinweiß glänzend
5394 03
141,32
4010337055280
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5394 27
141,32
4010337055464
1/5
02
Farbe Alu
5394 26
147,62
4010337055457
1/5
02
Anthrazit
5394 28
145,11
4010337055525
1/5
02
Schwarz matt
5394 005
147,62
4010337055679
1/5
02
Grau matt
5394 015
147,62
4010337087328
1/5
02
Edelstahl
5394 600
154,68
4010337055655
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337055273
Art.-Nr. 5394 01VE 1/5
141,32 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337055280
Art.-Nr. 5394 03VE 1/5
141,32 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337055464
Art.-Nr. 5394 27VE 1/5
141,32 EURPS 02
Farbe Alu
EAN 4010337055457
Art.-Nr. 5394 26VE 1/5
147,62 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337055525
Art.-Nr. 5394 28VE 1/5
145,11 EURPS 02
Schwarz matt
EAN 4010337055679
Art.-Nr. 5394 005VE 1/5
147,62 EURPS 02
Grau matt
EAN 4010337087328
Art.-Nr. 5394 015VE 1/5
147,62 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337055655
Art.-Nr. 5394 600VE 1/5
154,68 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
  • Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur.

Funktionen am Aufsatz

  • Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung.
  • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
  • Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
  • Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
  • Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
  • Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
  • Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
  • Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
  • Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
  • Temperatursturzerkennung.
  • Bediensperre.
  • Ventilschutzfunktion.
  • Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen.
  • Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur).
  • Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten.
  • Sperre der vor Ort Bedienung möglich.
  • Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®.
  • Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar.
  • Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich.
  • Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.

Technische Daten

Ganggenauigkeit pro Monat± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.44 KB

Download
Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 629.74 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank