Wetterstation Standard zur Messung und Auswertung von Wetterdaten (Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung, Temperatur und Helligkeit).
Montage im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dachbereich.
Temperatursensor zur Messung der Außentemperatur.
Windsensor (thermisch) zur ermittelt die Windgeschwindigkeit.
Dämmerungssensor zur Messung der Helligkeit im Dämmerungsbereich.
Drei um 90° versetzte Helligkeitssensoren ermitteln die Helligkeit bei Tageslicht und Sonnenschein, richtungsabhängig.
Regensensor zur Erfassung des Niederschlags.
Eine Teach-in-Funktion ermöglicht das Übernehmen eines aktuellen Messwerts als Grenzwert. Dies kann z. B. per Tastendruck mit einem externen Tasters ausgelöst werden.
Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor (außer Regensensor) können parametriert werden.
Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung.
Sechs Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu vier Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte.
Vier Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung.
Zyklischen Senden bei Wertänderung.
Technische Daten
KNX Medium:
TP1-64
Nennspannung:
AC/DC 24 V SELV
Leistungsaufnahme:
7 W
Messbereich
Windgeschwindigkeit:
0 bis 40 m/s
Helligkeit:
1 bis 110 klx
Dämmerung:
0 bis 674 lx
Niederschlag:
Ja/Nein (binär)
Schutzart:
IP44
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C
Hinweise
Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperaturmessung beeinflussen.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.