KNX Wetterstation Standard [215004] KNX Wetterstation Standard Jalousiesteuerung Merkmale: - Wetterstation Standard zur Messung und Auswertung von Wetterdaten (Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung, Temperatur und Helligkeit). - Montage im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dachbereich. - Temperatursensor zur Messung der Außentemperatur. - Windsensor (thermisch) zur ermittelt die Windgeschwindigkeit. - Dämmerungssensor zur Messung der Helligkeit im Dämmerungsbereich. - Drei um 90° versetzte Helligkeitssensoren ermitteln die Helligkeit bei Tageslicht und Sonnenschein, richtungsabhängig. - Regensensor zur Erfassung des Niederschlags. - Eine Teach-in-Funktion ermöglicht das Übernehmen eines aktuellen Messwerts als Grenzwert. Dies kann z. B. per Tastendruck mit einem externen Tasters ausgelöst werden. - Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor (außer Regensensor) können parametriert werden. - Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung. - Sechs Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu vier Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte. - Vier Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung. - Zyklischen Senden bei Wertänderung. Technische Daten: KNX Medium: TP1-64 Nennspannung: AC/DC 24 V SELV Leistungsaufnahme: 7 W Messbereich - Windgeschwindigkeit: 0 bis 40 m/s - Helligkeit: 1 bis 110 klx - Dämmerung: 0 bis 674 lx - Niederschlag: Ja/Nein (binär) Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C Hinweise: - Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperaturmessung beeinflussen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2150 04 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 618,81 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx