Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20)

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 1163 66
1163 66
23,90 EUR
EAN 4010337163664
VE 1/5
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 1163 67
1163 67
30,55 EUR
EAN 4010337163671
VE 1/5
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 1163 65
1163 65
30,55 EUR
EAN 4010337163657
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren.
  • Für z. B. Steckvorrichtungen System 55.

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden.
  • Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads