Gira TX_44 Reinweiß Adapterrahmen Haube steckb. [116366] Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. - Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. - Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1163 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 22,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 Anthrazit Adapterrahmen Haube steckb. [116367] Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. - Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. - Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1163 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 29,26 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 F Alu Adapterrahmen Haube steckb. [116365] Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. - Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. - Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1163 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 29,26 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx