Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
Speicherfunktion für Lichtszenen.
Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen.
Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich.
Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
Für Netzspannung AC 230 V.
Anschluss verschiedener Außenleiter.
Unabhängige Ansteuerung der zwei Jalousieausgänge.
Automatische Behangfahrzeiterkennung bei Antrieben AC 230 V mit mechanischen Endlagenschaltern.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltspannung AC:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltvermögen AC 230 V:
6 A / AC1
Schaltspannung DC:
DC 12 bis 48 V
Schaltvermögen
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Hinweise
Montage auf DIN-Hutschiene.
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.