Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer.
Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung.
Elektronischer Übertemperaturschutz.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,3 W
Anschlussleistung bei 45 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
50 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
200 W
Glühlampen:
210 bis 420 W
HV-Halogen:
210 bis 420 W
Tronic-Trafos:
210 bis 420 W
gewickelter Trafo:
210 bis 420 VA
Leitungslänge
Last:
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung.