Artikelvergleich

System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 5363 112

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 95,94

Preissystem: 02

EAN: 4010337027409

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.:

VE:

EUR/Stück o. MwSt.:

Preissystem:

EAN:

Merkmale

  • Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Memorybetrieb.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
 

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C