Artikelvergleich

Abdeckrahmen Gira Event Klar
Weiß mit Zwischenrahmen Reinweiß glänzend
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Typ A / Typ C

Überblick

Spezifikation: 5fach

Bestell-Nr.: 0215 723

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 88,95

Preissystem: 01

EAN: 4010337068693

Überblick

Spezifikation: Weiß

Bestell-Nr.: 2349 00

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 76,64

Preissystem: 02

EAN: 4010337104681

Merkmale

  • Bruchsicher.

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  • Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.
 

Technische Daten

Ladestrom:
max. 3 A

Nennspannung
primär:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15 W

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C

Wirkungsgrad:
≥ 75%

Normkonform:
DIN EN 60950-1/A2
 

Lieferumfang

  • USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.