Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen.
Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen.
Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren.
Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
2-farbige LEDs rechts und links der Tasten zur Signalisierung.
Batteriebetriebenes Gerät.
Mit eNet Server einstellbar:
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
Bediensperren.
Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
Update der Gerätesoftware.
Lokalisierung des Geräts.
Technische Daten
Einbautiefe
Kupplung:
mind. 20 mm
Wellenimpedanz bei SAT:
75 Ω
Für Innenleiter:
Ø 0,6 bis 1 mm
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Nennspannung:
DC 3 V
Batterie
Typ:
1 x CR 2450N
UN-Nr.:
3091
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Hinweise
Nur für Schraubbefestigung.
Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
Hinweise
Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und/oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.