Mein Haus
0
CH
Suche
Kategorien
Unterputz-Einsätze, Zubehör (44)
Wippschalter (11)
Tastschalter (7)
Zugschalter / Zugtaster (2)
Weitere Schalter und Taster (8)
Wippschalter / Wipptaster (1)
Jalousieschalter / Jalousietaster (2)
Wipptaster (7)
Zubehör (1)
Beleuchtungselemente (5)
Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 (18)
Schalten und Tasten (11)
Steckdosen (4)
Jalousiesteuerung (2)
Zubehör (1)
Gira Wassergeschützt Aufputz IP66 (8)
Schalten und Tasten (5)
Schalten und Tasten mit Montageplatte (3)
Gira Aufputz (9)
Schalten und Tasten (6)
Steckdosen (1)
Jalousiesteuerung (2)
Gira Flächenschalter (16)
Dichtungssets (1)
Schalten und Tasten (13)
Jalousiesteuerung (2)
DALI, Sonstige Elektronik (1)
Glühlampendimmer (1)
Gira System 55 (31)
Steckdosen (1)
Schalten und Tasten (27)
Zubehör (1)
Jalousiesteuerung (2)
Jalousiesteuerung (12)
Einsätze (2)
Wippschalter (1)
Schalten / Jalousien Standard (3)
Schalten / Jalousien Komfort (3)
Wipptaster (1)
Schalten und Tasten (2)
Gira System 3000 (1)
System 3000 Dimmen (1)
Gira Bediengeräte für KNX (19)
Tastsensor 3 Komfort System 55 (5)
Tastsensor 3 Plus System 55 (2)
Tastsensor 3 Komfort Flächenschalter (5)
Tastsensor 3 Plus Flächenschalter (3)
Stetigregler und Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach (4)
Gira KNX System (12)
Schalten / Jalousien Standard (3)
Schalten / Jalousien Komfort (3)
Systemgeräte (1)
Binäreingänge (2)
Unterputz-Aktoren (3)
Gira Standard 55 (2)
Dichtungssets (1)
Steckdosen (1)
Gira E2 (1)
Dichtungssets (1)
Gira X1, Gira L1 (1)
Gira X1 (1)
Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 (13)
Zubehör (1)
Jalousiesteuerung (1)
Schalten und Tasten (11)
Lichtsteuerung (2)
Bewegungsmelder Außen (2)
44 Ergebnisse für wechselschalter
Erweiterte Suche
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Wippschalter 16 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Wipp-Kontrollschalter 16 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Zugschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Zugschalter 10 AX 250 V~
Universal-Aus-Wechselschalter
Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel
Einsatz Wippschalter und -taster 10 A 250 V~ Wechselschalter / Wechseltaster
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Wechselschalter 2fach
Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Wechselschalter 2fach
Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~
Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~
Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Ausschalter 2-polig
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Kreuzschalter
Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Ausschalter 2-polig
Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter
Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter
Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Kreuzschalter
Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Ausschalter 2-polig
Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter
Einsatz Wipptaster 4fach 10 A 250 V~ Schließer 1-polig
Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme
Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig
Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt
Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 2fach
Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 1-polig
Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~
Einsatz Zugtaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig
Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~
Einsatz Zugtaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt
Einsatz Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~
Einsatz 3-Stufenschalter 16 A 250 V~
Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder
Einsatz Zugschalter 10 AX 250 V~
Ausschalter 2-polig
Verlängerungskralle
LED-Beleuchtungselement 230 V~ / Variante 1
LED-Beleuchtungselement 230 V~ / Variante 2
LED-Beleuchtungselement 230 V~ / Variante 3 für Serienschalter
LED-Beleuchtungselement 12 - 30 V~ / Variante 4
LED-Beleuchtungselement 12 - 30 V~ / Variante 5