Nennspannung:
DC 24 V bis 30 V
Leistungsaufnahme:
2,3 W
(DC 24 V externe Versorgung)
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C
KNX Kommunikation:
KNX/TP, S-Mode
IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT
Anschlüsse:
2x RJ45 (integrierter Switch) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V