Sicherheitsüberwachung: Windalarm wenn 48 Stunden kein Wind detektiert wird.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom:
max. 6 A (µ)
Montage:
Wand- und Mastbefestigung
Schutzart:
IP 44
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Gewicht ca.:
260 g
Abmessungen in mm
B 115
H 105
T 225
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.