Bewegungsmelder (mit Passiv-Infrarot-Sensor / PIR) für Gira One.
Zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Die Nachlaufzeit der Gira One Verbraucher wird über den jeweiligen Aktorkanal im Gira Projekt Assistenten (GPA) konfiguriert.
Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur.
Integrierte lokale Taste um Gira One Verbraucher zu steuern: Schalten, Treppenhaus und Szene.
Inbetriebnahme des Bewegungsmelders mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.2.
Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.
Eigenschaften des Bewegungsmelders
Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m2)
Erweiterung des Erfassungsbereichs über zusätzliche Bewegungsmelder.
Es ist möglich den Erfassungsbereich einzuschränken.
Es ist möglich die Empfindlichkeit des Sensors zu konfigurieren.
Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.
Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet.
Raumtemperatur
Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
Funktionsauswahl der Status-LED: immer AUS, Anzeige von Bewegung.
Hinweise
Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.